Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II miniprofi Kitchen mixer with dishwasher valve

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche und seinem zeitgemäßen Look ist der INXX II Miniprofi eine auffallend hohe Armatur, die sich perfekt für offene Küchen eignet. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

    Über die Kollektion INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrome art.no 272091.CA RSK 8311283 NRF 4290539 Matte black art.no 272091.12CA RSK 8311285 NRF 4290541 Matte white art.no 272091.22CA RSK 8311286 NRF 4290542 Matte grey art.no 272091.44CA RSK 8311287 NRF 4290543 Polished brass art.no 272091.60 CA RSK 8311288 NRF 4290544 Messing gebürstet Art.-Nr. 272091.62CA RSK 8311289 NRF 4290545 Nickel gebürstet Art.-Nr. 272091.76CA RSK 8311290 NRF 4290546




    Spezifikation
      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272091
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)505
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit