Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer
MORA INXX II soft Kitchen mixer

    MORA INXX II soft Kitchen mixer

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche und den weichen Linien verleiht der INXX II Soft-Küchenmischer Ihrer Küche Luxus und Eleganz. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

    Über die Kollektion INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.

    Chrom Art.-Nr. 272101.CA RSK 8311260 NRF 4290516 Mattschwarz Art.-Nr. 272101.12CA RSK 8311261 NRF 4290517 Mattweiß Art.-Nr. 272101.22CA RSK 8311262 NRF 4290518 Mattgrau Art.-Nr. 272101.44CA RSK 8311263 NRF 4290519 Poliertes Messing Art.-Nr. 272101.60CA RSK 8311264 NRF 4290521 Gebürstetes Messing Art.-Nr



    Spezifikation
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272101
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)356
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.489
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit