Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    MORA INXX II soft Kitchen mixer with dishwasher valve

    Google-Übersetzung,

    Küchenmischer mit Absenkautomatik, energie- und wassersparendem Luftsprudler und C-Auslauf. Mit Spülmaschinenventil. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8-Überwurfmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. Art.-Nr. 272151.CA RSK 8311267 NRF 4290524

    Dieser Küchenmixer ist auch in sechs weiteren verschiedenen Farben erhältlich Mattschwarz Art.-Nr. 272151.12CA RSK 8311269 NRF 4290525 Mattweiß Art.-Nr. 272151.22CA RSK 8311270 NRF 4290526 Mattgrau Art.-Nr. 272151.44CA RSK 8311271 NRF 4290527 Messing poliert Art.-Nr. 272151.60CA RSK 8311272 NRF 4290528 Messing gebürstet Art.-Nr

    Mit seiner langlebigen Chromoberfläche und den weichen Linien verleiht der INXX II Soft-Küchenmischer Ihrer Küche Luxus und Eleganz. Die Armatur wurde nach den aktuellen Bauvorschriften geprüft und zugelassen und ist energieeffizient, das heißt, sie reduziert den Wasser- und Energieverbrauch, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

    Über die Sammlung
    INXX II ist eine elegante, zeitlose Kollektion in einer Palette sorgfältig ausgewählter Farben. Diese ultimative Kollektion bietet eine Kombination aus hoher Qualität, schlichtem Design und hervorragendem Komfort.




    Spezifikation
      • Ceramic cartridge 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW
      • Hole diameter Ø34-37 mm





    Technische Spezifikation
    • Referenznummer272151
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)103
    • Tiefe (mm)356
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.489
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit