Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch
LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch

    LYNX Sharp kitchen mixer with dishwasher cutoff switch

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Die markanten Winkel dieser Küchenarmatur verleihen Ihrem Interieur Tiefe und Präsenz. Sie ist in Mattschwarz oder klarem Chrom erhältlich und ebenso funktional wie attraktiv. Sie verfügt über einen Spülmaschinen-Ausschalter für ein sicheres Gefühl.


    Chrom, Artikelnummer: 344071 RSK: 8312213 NRF: 1385601

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss 3,6 l/min), Art.-Nr.: 344071.LD3 RSK 8312223

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss 4,4 l/min), Art.-Nr.: 344071.LD4 RSK 8312225

    Mattschwarz, Artikelnummer: 344071.12 RSK: 8312214 NRF: 1385602

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss 3,6 l/min), Art.-Nr.: 344071.12LD3 RSK 8312224

    LEED/BREEAM-konform (Durchfluss 4,4 l/min), Art.-Nr.: 344071.12LD4 RSK 8312225


    Spezifikation
      • ESS (energy saving system)
      • With dishwasher cutoff switch
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer344071
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)307
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit