Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer
LYNX miniprofi kitchen mixer

    LYNX miniprofi kitchen mixer

    Google-Übersetzung,

    LYNX miniprofi, Küchenmixer

    Mit ihrem klaren Design und den eleganten Oberflächen in Schwarz oder Chrom ist diese Küchenarmatur ein stilvolles Herzstück und ein zuverlässiger Helfer in der Küche. Die Düse mit zwei Strahlarten erleichtert das Waschen von Gemüse, das Befüllen von Töpfen und die Reinigung – und die hohe Qualität gewährleistet jahrelangen, häufigen Gebrauch, vom Kochen bis zum Abwaschen. Darüber hinaus sind EPDs (Environmental Product Declarations) verfügbar, sodass Sie sich ganz einfach für eine nachhaltige Option entscheiden können, ohne Kompromisse bei Design oder Funktion einzugehen.

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste Nachhaltigkeits- und Funktionstechnologiestandards mit zeitloser Ästhetik und hochwertiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Wohnens übertrifft. Die Armaturen und Brausen von LYNX für Bad und Spa bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit Konstanttemperaturtechnologie und luxuriösen Strahlbildern. In den Küchenschränken verbindet sich unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form, die Kurven und schlanke, flache Profile auslotet. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder stimmungsvollem Mattschwarz erhältlich.

    Diese minimalistische, zeitlose Küchenarmatur ist in Mattschwarz oder Chrom erhältlich. Sie zeichnet sich durch ein ansprechendes zylindrisches Profil, einen sanft geschwungenen Hals und einen charismatischen, abgeflachten Hebel aus.

    Chrom, Artikelnummer: 344081 RSK: 8312215 NRF: 1426124

    Mattschwarz, Artikelnummer: 344081.12.12 RSK: 8312216 NRF: 1426125


    Spezifikation
    • PROPERTIES

      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • Lead Free
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer344081
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)447
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit