Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX miniprofi kitchen mixer with dishwasher valve

    Google-Übersetzung,

    LYNX miniprofi, Küchenmixer

    Mit ihrem klaren Design und den eleganten Oberflächen in Schwarz oder Chrom ist diese Küchenarmatur ein stilvolles Herzstück und ein zuverlässiger Helfer in der Küche. Die Düse mit zwei Strahlarten erleichtert das Waschen von Gemüse, das Befüllen von Töpfen und die Reinigung – und die hohe Qualität gewährleistet jahrelangen, häufigen Gebrauch, vom Kochen bis zum Abwaschen. Darüber hinaus sind EPDs (Environmental Product Declarations) verfügbar, sodass Sie sich ganz einfach für eine nachhaltige Option entscheiden können, ohne Kompromisse bei Design oder Funktion einzugehen.


    Chrom, Artikelnummer: 344091 RSK: 8312217 NRF: 1426126

    Mattschwarz, Artikelnummer: 344091.12.12 RSK: 8312218 NRF: 1426127


    Spezifikation
    • PROPERTIES

      • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse)
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • Lead Free


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer344091
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)447
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit