Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve
LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    LYNX Soft kitchen mixer with dishwasher valve

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Ein minimalistischer, zeitloser Küchenmixer in Mattschwarz oder Chrom. Er verfügt über ein optisch ansprechendes zylindrisches Profil, einen sanft geschwungenen Hals und einen charismatischen, abgeflachten Hebel. Inklusive Spülmaschinen-Ausschalter zum Schutz vor Wasserschäden.

    Chrom, Artikelnummer: 344151 RSK: 8312209 NRF: 1385597

    Mattschwarz, Artikelnummer: 344151.12 RSK: 8312210 NRF: 1385598


    Spezifikation
      • ESS (energy saving system)
      • With dishwasher cut off switch
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer344151
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)356
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit