Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks

    MORA INXX II Towel hooks

    Google-Übersetzung,

    Diskret in der Größe, aber mit einer starken Präsenz, bringen Sie Ihr Badezimmer mit unseren Handtuchhaken auf eine Stufe.

    Kompakte und robuste Handtuchhaken mit einer Reihe von Oberflächen, die Ihrem Badezimmer eine skulpturale Eleganz verleihen. Die Badaccessoires von Mora Armatur wurden entwickelt, um Ihrem Interieur ein gewisses Maß an Glanz und Modernität zu verleihen. Jeder hat einen ansprechenden, leicht übergroßen Haken und einen dekorativen Mittelteil mit Rillen. Erhältlich in scharfem, sauberem Chrom, poliertem oder gebürstetem Messing und einem taktilen matten Schwarz oder Weiß.

    Chrom. Art.-Nr.: 521050 RSK 8755033 NRF 4294355 LVI 5778247 EAN 7391887258664 Mattschwarz. Art.-Nr.: 521050.12 RSK 8755034 NRF 4294356 LVI 5778248 EAN 7391887258671 Mattweiß. Art.-Nr.: 521050.22 RSK 8755038 NRF 4294359 LVI 5778251 EAN 7391887258688 Messing poliert. Art.-Nr.: 521050.60 RSK 8755036 NRF 4294357 LVI 5778249 EAN 7391887258695 Gebürstetes Messing. Art.-Nr.: 521050.62 RSK 8755037 NRF 4294358 LVI 5778250 EAN 7391887258701

    Spezifikation
      • With screw and plug
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer521050
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMora INXX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)33
    • Breite (mm)93
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit