Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush

    MORA INXX II Toiletbrush

    Google-Übersetzung,

    Die Toilettenbürste von Mora Armatur ist kompromisslos selbstbewusst und verbindet hygienische Funktion mit einer röhrenförmigen Silhouette.

    Die Toilettenbürste wurde entwickelt, um ihrer Funktion ein gewisses Maß an Eleganz zu verleihen. Sie ist für Stabilität an der Wand montiert und verfügt über einen längeren Griff für eine einfache Handhabung. Erhältlich in mattem Schwarz oder Weiß, gebürstetem und poliertem Messing und sauberem Chrom.

    Chrom. Art.-Nr.: 521053 RSK 8714276 NRF 4294344 LVI 5778237 EAN 7391887258565 Mattschwarz. Art.-Nr.: 52105312 RSK 8714277 NRF 4294345 LVI 5778238 EAN 7391887258572 Mattweiß. Art.-Nr.: 521053.22 RSK 8714280 NRF 4294348 LVI 5778241 EAN 7391887258589 Messing poliert. Art.-Nr.: 521053.60 RSK 8714278 NRF 4294346 LVI 5778239 EAN 7391887258596 Gebürstetes Messing. Art.-Nr.: 521053.62 RSK 8714279 NRF 4294347 LVI 5778240 EAN 7391887258602

    Spezifikation
      • With screw and plug
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer521053
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMora INXX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)118
    • Tiefe (mm)393
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.237
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit