Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single
MORA INXX II Towel bar single

    MORA INXX II Towel bar single

    Google-Übersetzung,

    Scharfe Linien, schöne Oberflächen und eine robuste Konstruktion vereinen sich im Mora Handtuchhalter.

    Der Handtuchhalter ist einfach zu installieren und mit der Markenqualität von Mora Armatur für ein frisches Aussehen eine ikonische Erweiterung der Mora-Reihe. Wählen Sie zwischen sattem poliertem oder gebürstetem Messing, neutral mattem Schwarz oder Weiß und hochglänzendem Chrom.

    Chrom. Art.-Nr.: 521054 RSK 8755028 NRF 4294349 LVI 5778242 EAN 7391887258619 Mattschwarz. Art.-Nr.: 521054.12 RSK 8755029 NRF 4294351 LVI 5778242 EAN 7391887258626 Mattweiß. Art.-Nr.: 521054.22 RSK 8755032 NRF 4294354 LVI 5778246 EAN 7391887258633 Messing poliert. Art.-Nr.: 521054.60 RSK 8755030 NRF 4294352 LVI 5778244 EAN 7391887258640 Gebürstetes Messing. Art.-Nr.: 521054.62 RSK 8755031 NRF 4294353 LVI 5778245 EAN 7391887258657

    Spezifikation
      • With screw and plug
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer521054
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMora INXX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)93
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit