Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double

    MORA INXX II Towel bar double

    Google-Übersetzung,

    Ein augenfreundlicher doppelter Handtuchhalter mit einer großzügigen Breite, um den vollen Mora-Look zu vervollständigen.

    Der doppelte Handtuchhalter wurde entwickelt, um das Badezimmererlebnis auf ein neues Niveau der Modernität zu heben, und hat eine kleine zusätzliche Breite für eine bessere Belüftung. Markant in Chrom, klassisch und warm in gebürstetem oder poliertem Messing oder kantig mattschwarz oder weiß.

    Chrom. Art.-Nr.: 521055 RSK 8755039 NRF 4294366 LVI 5778257 EAN 7391887258763 Mattschwarz. Art.-Nr.: 521055.12 RSK 8755040 NRF 4294367 LVI 5778258 EAN 7391887258770 Mattweiß. Art.-Nr.: 521055.22 RSK 8755043 NRF 4294371 LVI 5778261 EAN 7391887258787 Messing poliert. Art.-Nr.: 521055.60 RSK 8755041 NRF 4294368 LVI 5778259 EAN 7391887258794 Gebürstetes Messing. Art.-Nr.: 521055.62 RSK 8755042 NRF 4294369 LVI 5778260 EAN 7391887258800

    Spezifikation
      • With screw and plug
      • 800 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer521055
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMora INXX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)890
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE1090
    • CSIUniFormatIITitleOther Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit