Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

    Google-Übersetzung,

    Küchenmischer mit schwenkbarem C-Auslauf und Eco-Funktion. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom. Art.-Nr.: 707100 RSK 8318179 NRF 4290212 LVI 6261160 VVS 705775104 Chrom/schwarz. Art.-Nr. 707100.0011 RSK 8318180 NRF 4290213 LVI 6276 116 Schwarz Art.-Nr .: 707100.11 RSK 8310751 NRF 4290079 LVI 6261258 VVS 705775111

    Mit ihrem schlichten, minimalistischen Design sind Mora Rexx Mischer die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, entsteht Mora Rexx. Die hier gezeigte Version ist eine schöne Küchenarmatur mit eingebauter intelligenter Funktion.

    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer707100
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Rexx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.602
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameMixers or agitators
    • UNSPSCCode47101512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden