Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care
Archiviert

Mora MMIX K5 Kitchen mixer Care

Kitchen mixer with soft closing and eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8318380 LVI 6261193 VVS 705907304 732111 Soft PEX® hoses with 3/8". Chrome. Mora MMIX Care is a line of mixers specially designed to meet lifelong needs. Mora MMIX Care mixers have extra long levers. Mora MMIX Care proves that ergonomic comfort can be combined with aesthetic excellence. These mixers’ special ergonomic functions complement their clean basic design, creating a softer look. Mora MMIX Care mixers are tested, approved and quality marked by the Swedish Rheumatism Association.
Spezifikation
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout 60°, 85°, 110° or 360°. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer732110
  • ProduktfamilieKitchen Mixers
  • ProduktgruppeMora MMIX II
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit