Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-62 Tür Doppelflügelig Nach Außen Öffnend Mit Oberlicht
Morad

AC-62 Tür Doppelflügelig Nach Außen Öffnend Mit Oberlicht

Das AC-62 ist ein isoliertes System, das für Außenanwendungen wie Fenster, Türen und Schaufenster konzipiert wurde. Es ermöglicht die Herstellung von Schiebetüren, automatischen Türen, Fenstern mit Innen- und Außenöffnung sowie Dreh-, Falt- und gebogenen Konstruktionen.

Zwei Aluminiumprofile sind durch eine thermische Trennung verbunden, wodurch ein Profil mit einer Rahmenbreite von 62 mm und einer Flügelbreite von 70 mm entsteht. Die Breite und die Struktur der Profile gewährleisten eine hohe Stabilität und hervorragende thermische Eigenschaften, während die Systemkosten niedrig bleiben.

Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Spezifischer Schalldämmwert: Rw=33 dB
    • Widerstand gegen Windlast: C5
    • Wasserundurchlässigkeit: E1500
Technische Spezifikation
  • Referenznummerac-62-door-double-outward-opening-outwards-with-transom
  • ProduktfamilieFenster & Türen
  • ProduktgruppeAC-62
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)62
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit