Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-77P Paneeltüren
Morad

AC-77P Paneeltüren

Die AC-77P Tür vereint innovative Technologie, Ästhetik und hohe Energieeffizienz. Die robuste Konstruktion in Kombination mit modernem Design erfüllt die höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit und Langlebigkeit.

Die Tür besteht aus hochwertigen Materialien, die witterungsbeständig und mechanisch widerstandsfähig sind, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die hochdichte PUR-Schaumfüllung verbessert sowohl die Wärme- als auch die Schalldämmung und macht die AC-77P zu einer idealen Wahl für energieeffiziente Gebäude.

AC-77P-Türen bieten zudem umfangreiche Personalisierungsoptionen, sodass Benutzer aus einer Vielzahl von Farben und Oberflächen wählen können, um sie an den Stil des Gebäudes anzupassen. Intelligente Funktionen wie ein elektromotorisches Schloss, ein Fingerabdruckleser und eine Code-Tastatur ermöglichen eine nahtlose Integration in intelligente Gebäudemanagementsysteme und erhöhen Komfort und Sicherheit.

Spezifikation
    • Windbeständigkeit: C4
    • Wasserbeständigkeit: 4A
    • Wärmedämmung: Ud ab 0,9 W/m²K
    • Rahmen-/Flügelstärke: 77 mm
    • Maximale Türflügelabmessungen: 1480 x 2980 mm
    • Intelligente Technologien: Elektromotorisches Schloss, Fingerabdruckleser, Code-Tastatur
Technische Spezifikation
  • Referenznummerac-77-panel-doors
  • ProduktfamilieFenster & Türen
  • ProduktgruppeAC-77P
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)77
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 13 13
  • OmniClassTitelAluminum Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit