Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC-77HI Eintürige Tür mit Oberlicht nach außen öffnend
AC-77HI Eintürige Tür mit Oberlicht nach außen öffnend
    Morad

    AC-77HI Eintürige Tür mit Oberlicht nach außen öffnend

    AC-77HI ist ein Aluminiumsystem, das für Außenkonstruktionen entwickelt wurde, die besonders hohe Wärmedämmwerte erfordern. Das System ermöglicht die Herstellung von Fenstern und Vitrinen sowie Schiebe-, Falt- und Automatiktüren und gebogenen Konstruktionen.

    Das System bietet eine hervorragende Wärmedämmung dank seiner erhöhten Profiltiefe: 85 mm für Fensterflügel und 77 mm für andere Abschnitte. Die Mehrkammerstruktur der thermischen Trennungen verbessert sowohl die thermische Leistung als auch die Steifigkeit des Profils. Darüber hinaus verfügt das System über ein Mehrkammer-Dichtungssystem mit zweikomponentigen EPDM-Dichtungen, was die Isolierung weiter verbessert.

    Die Profile werden aus EN AW-6060 Aluminiumlegierung gemäß PN-EN 573-3:2009 extrudiert. Die Maß- und Formtoleranzen entsprechen der Norm PN-EN 12020-2:2001.

    Spezifikation
      • WINDLASTBESTÄNDIGKEIT: 2000 Pa
      • WASSERDICHTIGKEIT: E1500
      • WÄRMEÜBERTRAGUNGSKOEFFIZIENT: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • MAXIMALES FLÜGELGEWICHT: 200 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerac-77hi-single-leaf-door-transom-outward
    • ProduktfamilieFenster & Türen
    • ProduktgruppeAC-77HI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit