Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cromie 15x15
Mosaico+

Cromie 15x15

Google-Übersetzung,
CROMIE COLLECTION Glasmosaiken, bestehend aus einer Mischung aus zufällig angeordneten quadratischen Chips mit verschiedenen Oberflächen (schillernd, glasiert, glänzend, tief, gewellt, glänzend, matt, vergoldet ...), wobei sich die Chip-Abmessungen je nach Größe ändern : 10x10, 15x15 und 20x20 alle mit 4 mm Dicke und 23x23 mit 8 mm Dicke. Die Chips sind auf Glasfasergewebe montiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCromie-15x15
  • ProduktfamilieCromie
  • ProduktgruppeMosaic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)327
  • Breite (mm)327
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen
  • IFCClassificationOberfläche
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMosaic tiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit