Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PERLE - AZZURRO
Mosaico+

PERLE - AZZURRO

Google-Übersetzung,
PERLE COLLECTION geschmolzenes Glasmosaik, bestehend aus allgemein matter Glasur mit schillernder Oberfläche, bestehend aus 4 mm dicken Chips mit unregelmäßigen quadratischen Chips in der Größe 15 x 15 mm, montiert auf Glasfasernetz, um eine Platte von 327 x 327 mm zu bilden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPE0H69
  • ProduktfamilieMosaics
  • ProduktgruppePerle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)327
  • Breite (mm)327
  • Tiefe (mm)4
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen
  • IFCClassificationMaterial

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit