Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bamboo Industriale Hochkantlamelle Gedämpft
Bamboo Industriale Hochkantlamelle Gedämpft
Bamboo Industriale Hochkantlamelle Gedämpft

    Bamboo Industriale Hochkantlamelle Gedämpft

    MOSO® Bamboo Industriale sind Dielen, die aus vielen einzelnen kurzen, massiven Bambusstreifen bestehen – die typische Optik eines Industriebodens. Die einzelnen Bambusstreifen sind aber weder verpresst noch verleimt. Sie werden lediglich von einem 
    Band zusammengehalten. Erst der Fachmann klebt die Dielen-Pakete auf den Unterboden, schleift das Band ab, füllt die Fugen und führt die gewünschte Endbehandlung der Oberfläche aus. Da der Bodenbelag ausschließlich aus diesen kleinen massiven Bambusstreifen besteht, ist er nicht nur äußerst formstabil, sondern auch bestens für eine Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet. Bamboo Industriale hat die stärkste Nutzschicht aller MOSO® Bambus-Bodenbeläge: bis zu 15 mm!

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BF-PR350
      • Hochkantlamelle, Gedämpft, Unbehandelt, Scharfkantig
      • Abmessungen: 280x140x10mm
      • Industrieboden aus Bambus
      • Verlegung: Vollflächig verklebt
      • Dichte (Produkt): +/- 700 kg/m3 (HL)
      • Deckschicht Dicke / Nutzschicht: ca. 10 mm
      • Differenzielles Quellmaß Bambus: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung (HL)
      • Feuchtigkeitsgehalt: 10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte (HL) 8% bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte (HL)
      • Brinellhärte: ≥ 4 kg/mm2 (HL) (EN 1534)
      • Brandverhalten: Klasse Cfl-s1 (HL) (EN 13501-1)
      • Emissions-Klasse: Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 1) Die E0-Klasse ist eine inoffizielle Formaldehyd-Emissionsklasse, wird aber häufig verwendet, um anzuzeigen, dass das Produkt eine sehr geringe Emission, eine nicht nachweisbare Emission aufweist oder mit formaldehydfreien Klebstoffen hergestellt wird. E0-Produkte qualifizieren sich automatisch für die offizielle E1-Klasse nach EN 717-1. Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)
      • Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/mK (HL) (EN 12667)
      • Wärmedurchlasswiderstand: 0,0588 m2K/W (HL) (EN 12667)
      • Gebrauchsklasse: Klasse 1 (EN 335)
      • CO2 neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) verfügbar auf www.moso-bamboo.com/epd
      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4.3
      • Garantie: 30 Jahre

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF-PR350
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo Industriale
    • ProduktgruppeBamboo Flooring
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit