Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bambus Massivplatten Hochkantlamelle Gedämpft 40 mm
Bambus Massivplatten Hochkantlamelle Gedämpft 40 mm
Bambus Massivplatten Hochkantlamelle Gedämpft 40 mm
Bambus Massivplatten Hochkantlamelle Gedämpft 40 mm
Bambus Massivplatten Hochkantlamelle Gedämpft 40 mm
Bambus Massivplatten Hochkantlamelle Gedämpft 40 mm

    Bambus Massivplatten Hochkantlamelle Gedämpft 40 mm

    Die MOSO Bambus Massivplatte ist ein visuell ansprechendes Plattenprodukt, das aus mehreren Schichten Bambus besteht, die in vielen unterschiedlichen Ausführungen hinsichtlich Größe, Stärke, Stil und Farbe erhältlich sind. Diese Bambusplatten sind besonders interessant für Anwendungen, bei denen die Seiten der Platten sichtbar bleiben wie z.B. Treppenstufen, Möbel und Küchenarbeitsplatten.

    Kontaktieren Sie MOSO Bamboo

    Spezifikation
    • • Artikelnummer: BP-5P255
      • Hochkantlamelle, Gedämpft, Unbehandelt
      • Abmessungen: 2440x1220x40mm
      • Aufbau: 4-8-16-8-4 
      • Dichte (Deckschicht): +/- 700 kg/m3
      • Deckschicht Dicke / Nutzschicht: 3,5-5 mm 1) (BL/HL)
      • Differenzielles Quellmaß Bambus: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung
      • Feuchtigkeitsgehalt: 10% bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte 8% bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte
      • Brinellhärte: ≥ 4 kg/mm2
      • Brandverhalten: Klasse D-s1-d0 2) (BL/HL) (EN 13501-1)
      • Emissions-Klasse: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) / Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 3)
      • Elastizitätsmodul: 4530 N/mm2 (40mm) 4) (Mittelwert - EN 789)
      • Leim: D3-wasserbeständig
      • CO2-neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) verfügbar auf www.moso.eu/epd
      • FSC: FSC-zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage.
      • Beitrag LEED BD+C - v4: MR1, MR2, MR3 (FSC), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.4 (wenn mit E0 Klebstoffe produziert)
      • Beitrag BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)

      1) Abhängig von der Stärke der Platten.
      2) Geprüft auf 40 mm Dicke, als Platte, mit Lüftungsraum hinter den Platten.
      3) Auf Anfrage erhältlich - Die E0-Klasse ist eine inoffizielle Formaldehyd-Emissionsklasse, wird aber
      häufig verwendet, um anzuzeigen, dass das Produkt eine sehr geringe Emission, eine nicht nachweisbare
      Emission aufweist oder mit formaldehydfreien Klebstoffen hergestellt wird. E0-Produkte qualifizieren sich
      automatisch für die offizielle E1-Klasse nach EN 717-1.
      4) Elastizitätsmodul von anderen Platten auf Anfrage.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBP-5P255
    • ProduktfamilieMOSO Bamboo Solid Panel
    • ProduktgruppeBamboo Panel, Beam & Veneer
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • IFCClassificationBauelement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit