Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BPI FIT Mancal

BPI FIT Mancal

Google-Übersetzung,

Horizontale Kreiselpumpen Brandschutzlager, geteilter, ausziehbarer Spiralkörper, einstufiges, geschlossenes Radiallaufrad, angeflanschter Saug- und Druckstutzen, Wellenabdichtung mittels Buchse und Gleitringdichtung, Öllagerschmierung; erfüllt die technischen Spezifikationen der Norm ISO 5199, Abmessungen gemäß der Norm ISO 2858.

Spezifikation
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracóis roscados com BSP e flangeados conforme ANSI B16.1
    • Caracol, rotor, tampa de pressão e mancal de ferro fundido GG-25
    • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60Hz

    Importante

    • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
    • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBPI-FIT-Mancal
  • ProduktfamilieMotombas de Superfície
  • ProduktgruppePrevenção Contra Incêndio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit