Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Y-Siebe mit Flansch aus Gusseisen der Serie 758 werden verwendet, um Fremdkörper aus Rohrleitungen zu filtern und bieten wirtschaftlichen Schutz für teure Pumpen, Messgeräte, Ventile und andere mechanische Geräte. Dieses Y-Sieb der Klasse 125 hat einen Körper aus Gusseisen und Siebe aus Edelstahl 304. Die konischen Sitze im Körper und im Deckelflansch halten das Sieb und verhindern, dass Partikel durchdringen.

Spezifikation
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
    • Sizes 3⁄4 in. – 24 in. (20 – 600 mm)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6111
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeY Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filters and strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA