Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Closet French Door
Mirror Closet French Door
Mirror Closet French Door

    Mirror Closet French Door

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Diese französischen Schranktüren sind die ultimative Aufbewahrungslösung für seinen/ihren Schrank. Sorgen Sie für Ordnung, ohne auf ein Paar Schuhe oder eine veraltete Krawatte verzichten zu müssen. Beginnen Sie mit der Gestaltung, indem Sie Ihre Holzart, Beize oder Farbe auswählen.

    Basismodell beinhaltet:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 48" (RO 50")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 8 1/4"
    • Schwungrichtung: Out-Swing
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "

    Kämpfen Sie mit der Schrankorganisation? Fügen Sie Ihrem Kleiderschrank mit unserem Schranksystem French Door bis zu 40 Kubikfuß Stauraum hinzu! Verabschieden Sie sich von fadenscheinigen Falt- oder Schiebetüren und begrüßen Sie Ihren Traumschrank.

    Die Spiegelschrank-Französischtür verfügt über zwei Ganzkörperspiegel und öffnet sich, um Ihren eigenen begehbaren Mini-Kleiderschrank zu enthüllen.

    ENTHÄLT

    • 2 Spiegel
    • 6 verstellbare Einlegeböden, 3 pro Tür
    • 2 feste Böden, 1 pro Tür

    Optional können verstellbare Schuhregale, Kleiderständer und Wäschekörbe mit einer Türtiefe von 12 Zoll hinzugefügt werden.

    Spezifikation
    • The Mirror Closet French Door is 8-1/4" in depth. It could also be upgraded to our 12" depth to integrate features such as a laundry hamper, dresser drawers, shoe rack shelves, or clothes rods! And for those shallow closets, you can get this unit in our shallowest depths of 5-1/4" for an out-swing or 6-1/4" for an in-swing! This door in standard sizes will fit doorways from 4-6 feet in width (Custom sizing available).

      French Doors are available as in-swings or out-swings. 

      Average door weight is 125-150 lbs, per door, depending on the specifications of the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 

      3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfrench-style-closet-door-reveresed
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeFrench Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit