Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hamper Door
Hamper Door
Hamper Door
Hamper Door
Hamper Door

    Hamper Door

    Google-Übersetzung,

    Verstecken Sie Ihre schmutzige Wäsche wie nie zuvor. Direkt in Ihrer Tür. Unser Basismodell beginnt bei 1.551,00 $ mit der Option zur Anpassung und Aufrüstung.

    Basismodell:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 30" (RO 32")
    • Türhöhe: 80" (RO 82")
    • Türtiefe: 12"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16
    • Wäschekorb mit gebohrten Luftlöchern
    • 2 verstellbare Standardböden
    • 1 fester Standardboden

    Unsere Wäschekorbtür ist die ultimative Lösung für kleine Schlafzimmer, Badezimmer, Waschküchen und mehr. Fügen Sie einfach bis zu 20 Kubikfuß Funktionalität und Stauraum in einer einzigen Türöffnung hinzu! Optionale Schuhregale machen es zu einer perfekten Ergänzung für den Schlafzimmerschrank.

    ENTHÄLT

    • Wäschekorb mit gebohrten Luftlöchern
    • 2 verstellbare Standardböden
    • 1 fester Standardboden
    Spezifikation
    • The Hamper door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB 

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-closet-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA