Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door
Flush Mount Bookcase Door

    Flush Mount Bookcase Door

    3.7 von 5 Sternen3.7(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Holen Sie sich die versteckte Tür, von der Sie schon immer geträumt haben, für jede Tür in Ihrem Zuhause! Wählen Sie unser Basismodell für 883,00 $ oder rüsten Sie es mit Anpassungen auf.

    Basismodell:

    • MDF in Lackqualität
    • Unvollendet
    • Türbreite: 24"
    • Türhöhe: 80"
    • Türtiefe 8 1/4"
    • Schwungrichtung: In Schwung
    • Scharniere: Links
    • Pfostentiefe: 4 9/16 "
    • 3 verstellbare Standardböden
    • 1 fester Standardboden

    Die Single Flush Mount Murphy Door ist eine elegante Bücherregaltür, die problemlos jede Tür in Ihrem Zuhause ersetzen kann. Diese Tür kann in-swing, out-swing mit verschiedenen Holzarten und Beizen konfiguriert werden. Diese Tür hält bis zu 300 lbs. und funktioniert dennoch reibungslos, sodass Sie es ohne Sorgen mit Büchern und Dekoration beladen können.

    ENTHÄLT

    • Lieferung vorgehängt in einem Pfosten und vollständig montiert.
    • 3 verstellbare Standardregale (5 für Türen mit einer Höhe von über 90 Zoll)
    • 1 fester Standardboden
    Spezifikation
    • The Single Flush Mount Door is available in 8.25" or 12" depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door.

      The weight of the doors starts at 80 lbs for a 24" wide and can increase up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      Door will hold up to 300 lbs.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB 

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-flush-mount-door
    • ProduktfamilieDoor Solutions
    • ProduktgruppeSingle Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • UNSPSCNameSwing door
    • UNSPSCCode30171511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA