Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
MuteBox Meet - Det fleksible møderum
    MuteBox

    MuteBox Meet - Det fleksible møderum

    Google-Übersetzung,

    MuteBox Meet, ein Produkt zur effizienten Nutzung des Arbeitsplatzes, nimmt nur 2,7 m² ein und ist damit eine ideale Alternative zu herkömmlichen Besprechungsräumen. Diese Lösung ist eine Hommage an die dänische Designtradition, die sich durch Einfachheit, hochwertige Materialien und Handwerkskunst auszeichnet und sowohl Ästhetik als auch Langlebigkeit gewährleistet.

    MuteBox Meet wurde speziell für die Anforderungen moderner Arbeitsplätze entwickelt und bietet Platz für bis zu vier Personen. Es ist mit Jabra Panacast für erweiterte Videokonferenzen ausgestattet und bietet mit seinen Doppeltüren flexible Einstiegsmöglichkeiten. Mobilität ist ein Schlüsselmerkmal, da es leicht bewegt werden kann, um sich an die dynamische Gestaltung des Büros anzupassen.

    Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Designs und verwendet nachhaltiges Holz und recycelte Kunststoffmaterialien. Durch Lamellenpaneele wird eine verbesserte Akustik erreicht und die leise Belüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Mit integrierten Steckdosen und effizienter LED-Beleuchtung unterstützt MuteBox Meet eine produktive und komfortable Arbeitsumgebung.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermutebox-meet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2230
    • Breite (mm)2046
    • Tiefe (mm)1305
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)550
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit