Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MuteBox Work - Det ultimative stillerum
MuteBox Work - Det ultimative stillerum
MuteBox Work - Det ultimative stillerum
    MuteBox

    MuteBox Work - Det ultimative stillerum

    Google-Übersetzung,

    MuteBox Work ist eine in Dänemark hergestellte und nachhaltige Workstation, die den Arbeitsablauf durch Minimierung von Störungen verbessert. Dieses Produkt ist eine Hommage an die dänische Designtradition und besteht aus hochwertigen Materialien, die einen optimalen Arbeitsablauf gewährleisten.​​​​

    Dieser Arbeitsplatz wurde mit Blick auf die flexiblen und hybriden Arbeitsplätze der Zukunft entwickelt. MuteBox Work ist 223 cm hoch, 204,6 cm breit und 130,5 cm tief und bietet Platz für eine Person. Es verfügt über ergonomische Funktionen wie einen Hebe-Senk-Tisch und eine verstellbare Beleuchtung. Für erstklassige Videoqualität ist es außerdem mit Jabra Panacast 20 ausgestattet, optional kann ein 27-Zoll-Bildschirm erworben werden. MuteBox Work ist außerdem mobil und flexibel, da sie mit Rollen ausgestattet ist und so den Standort je nach Bedarf leicht verändert werden kann.

    MuteBox-Produkte sind für ihre nachhaltigen Materialien bekannt, darunter die Verwendung von nachhaltigem Holz und recyceltem Kunststoff, und für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Sie sind mit Lamellenlamellen ausgestattet, die sowohl innen als auch außen die Akustik verbessern, sowie einer leisen Belüftung, die für eine angenehme Temperatur sorgt. Mehrere Steckdosen und eine effiziente LED-Beleuchtung gehören ebenfalls zur Ausstattung und schaffen ein ideales Arbeitsumfeld.


    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermutebox-work-det-ultimative-stillerum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2230
    • Breite (mm)2046
    • Tiefe (mm)1305
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialEiche
    • Nettogewicht (kg)550
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit