Das NABCO Hurricane- Schiebetürsystem ist eine Klasse für sich. Es bietet Druckwerte von bis zu 105 psf, die branchenweit größte Rahmenbreite von 18 Fuß und ein revolutionäres Trockenglassystem, das den Austausch beschädigter Scheiben ohne Austausch der gesamten Türplatte ermöglicht. Der NABCO Hurricane Slider ist mit Sensorsystemen gemäß ANSI A156.10 ausgestattet. Der GT1175 ist die perfekte Lösung, um Ihren Eingang in Szene zu setzen.
JETZT ERHÄLTLICH mit einer Aufprallbewertung der STUFE E, um die geltenden Vorschriften für wichtige Einrichtungen in Hurrikangebieten zu erfüllen.
Bewertet mit der Florida-Produktzulassung für Level E ImpactsDry-Glazed Impact Glass
Der NABCO STORM E wurde mit 9/16 Zoll starkem Schlagglas mit einer 0,180 SentryGlas-Zwischenschicht von Kuraray und einem 1 Zoll starken Glaseinschluss für hohe Schlagfestigkeit getestet. Das Glas wird mit einem Trockenglassystem installiert, das im Vergleich zu Nassglassystemen einen einfachen Glaswechsel ermöglicht.
Um die Anforderungen für Ihren spezifischen Bauantrag zu ermitteln, schlagen Sie in Ihrer örtlichen Bauordnung nach.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |