Digital Signage sollte Ihre Werbung verbessern, nicht im Weg stehen. Digitale NanoLumens-Displays sind einfach zu installieren, passen sich Ihrem Raum an und bieten eine brillante Bildqualität, die ins Auge fällt und effektiv ist. Revolutionieren Sie Ihr digitales Anzeigeerlebnis mit einem NanoSlim.
Platzsparend : NanoSlim-LED-Displays sind schlank (oft nur 4 Zoll dick) und leicht; Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Masse eines Displays wertvollen Platz einnimmt.
Effektive Werbung: Wenn Sie digitale Werbung hinzufügen, möchten Sie sicher sein, dass Ihre Anzeigen gesehen und nicht übergangen werden. NanoSlim-Displays sind selbst bei Umgebungslicht hell und auffällig. Konsistente, satte Farben und eine hervorragende Off-Axis-Betrachtung ohne Verzerrung machen sie zu den effektivsten auf dem Markt.
Umweltfreundliche Technologie: Der Stromverbrauch eines digitalen Displays muss nicht mit seiner Größe übereinstimmen. Ein NanoSlim-Display benötigt nur die Wattleistung, mit der Sie Ihren Haartrockner zu Hause betreiben. Auch unsere Displays bestehen zu 50 % aus recyceltem Material und sind selbst zu 100 % recycelbar.
Leise und effizient: Unsere Displays erzeugen wenig Wärme und Geräusche und nutzen die Energie, die Sie in Ihren Bildschirm stecken, um ein großartiges Bild zu erzeugen, ohne die Bürotemperatur zu erhöhen oder Passanten zu stören.
6 Jahre Garantie, null Ausfall. Bis zum Pixel: Die Garantie deckt das gesamte Display von Ecke zu Ecke ab, einschließlich aller Teile und Controller-Geräte, die von NanoLumens an Endbenutzer, Wiederverkäufer und Distributoren verkauft werden, gültig ab dem Versanddatum. NanoLumens garantiert dem Endbenutzer, dass das Display bei normalem Gebrauch wie von NanoLumens vorgesehen für die Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und gilt nur für die Displays, wie sie ursprünglich am Standort des Endbenutzers installiert wurden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |