Kurven: Von kurvenreichen Bergstraßen für Ihren Sportwagen bis hin zu Phrasen wie „der Kurve einen Schritt voraus“ ist klar, dass wir Krümmungen in unserer visuellen Welt schätzen. Kurven vermitteln ein verbessertes Erlebnis, etwas Interessanteres und Besseres als die Alternativen. Sie müssen Ihre Werbung nicht immer auf eine rechteckige Box beschränken. NanoCurve bringt Interesse und Engagement in Ihre Digital Signage im Innenbereich.
NanoCurve LED-Displays sind sowohl der Sportwagen als auch das Arbeitspferd Ihrer Digital Signage-Lösung und bieten zahlreiche Vorteile:
Effektive Werbelösungen: Unsere großformatigen LED-Displays sind hell, lebendig und fallen auch bei Umgebungslicht ins Auge. Mit einer effektiven Anzeige werden Ihre Inhalte von den Zuschauern wahrgenommen und nicht ignoriert.
Umweltbewusst: NanoLumens-Displays werden unter Berücksichtigung der Umwelt gebaut; Sie bestehen zu 50 % aus recyceltem Material und sind zu fast 100 % recycelbar. Sie sind außerdem energieeffizient – wussten Sie, dass Sie ein NanoCurve-Display, das größer als Sie ist, mit genau der Leistung betreiben können, die Sie für einen Haushaltsstaubsauger verbrauchen würden?
Ein kompaktes Design: Selbst die größten NanoCurve-LED-Displays sind schlank und leicht. Sie brauchen keinen Abstand für einen Projektor, um ein Bild auf eine Leinwand zu bringen, oder laute Lüfter, um das System zu kühlen. Da kein Abstand für einen Projektor oder große Kühlgeräte erforderlich ist, müssen Sie sich keine Sorgen darüber machen, dass die Masse eines Displays wertvollen Platz einnimmt.
Leiser, aber leistungsstarker Betrieb: NanoCurve-Displays erzeugen sehr wenig Lärm oder Wärme, was sie ideal für jede Umgebung macht, in der Sie übermäßigen Lärm vermeiden möchten. Gleichzeitig überzeugen unsere Displays durch brillante Bildqualität und Effizienz.
6 Jahre Garantie, null Ausfall. Bis zum Pixel: Die Garantie deckt das gesamte Display von Ecke zu Ecke ab, einschließlich aller Teile und Controller-Geräte, die von NanoLumens an Endbenutzer, Wiederverkäufer und Distributoren verkauft werden, gültig ab dem Versanddatum. NanoLumens garantiert dem Endbenutzer, dass das Display bei normalem Gebrauch wie von NanoLumens vorgesehen für die Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und gilt nur für die Displays, wie sie ursprünglich am Standort des Endbenutzers installiert wurden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |