Vom alten Ägypten bis zu modernen Häusern waren Säulen in der Architektur eine ziemlich große Sache. Während sie helfen, unsere Strukturen zu stützen und ein gewisses architektonisches Interesse bieten, sind sie immer noch große Röhren aus Stein oder Oberfläche, die Sie verständnislos anstarren. Was wäre, wenn Ihre Kolumne stattdessen eine Werbeplattform wäre? Einnahmen? Markenbekanntheit? NanoLumens gibt Ihnen mit NanoWrap die Möglichkeit, den ROI Ihrer Säulen außerhalb der strukturellen Integrität zu finden.
Magie ist ein starkes Wort? Unsere LED-Displays wurden entwickelt, um Ihnen nicht nur eine einwandfreie Anzeige zu bieten, sondern auch die Schwachstellen zu lösen, die normalerweise bei Digital Signage auftreten. Hier ist ein kleiner Teil ihres Angebots:
Platzsparend : NanoWrap LED-Displays sind alles andere als klobig. Ihr schlankes Profil hält sie eng an Ihrer Säule oder bietet einen eleganten Look, wenn sie über Kopf hängen. NanoWraps werten Ihren Raum auf, ohne zu viel davon in Anspruch zu nehmen.
Effektive Werbung: Das menschliche Auge wird von Natur aus von ungewöhnlichen Dingen angezogen, und ein LED-Display, das um eine Säule gewickelt ist, ist genau das. Sorgen Sie mit einem einzigartigen NanoWrap-Display dafür, dass Ihre Anzeigen, Informationen und Ihre Marke wahrgenommen werden.
Umweltfreundliche Technologie: Wir bauen unsere Displays unter Berücksichtigung der Umwelt. Unsere Displays bestehen zu 50 % aus wiedergewonnenem Material und sind zu 100 % selbst recycelbar. Sie sind energieeffizient und verbrauchen die gleiche Menge an Strom wie der Haartrockner, den Sie zu Hause haben.
Leise und effizient: Unsere Displays erzeugen auch wenig Wärme und Geräusche und nutzen die Energie, die Sie in Ihren Bildschirm stecken, um ein großartiges Bild zu erzeugen, ohne Ihre Besucher zu stören.
6 Jahre Garantie, null Ausfall. Bis zum Pixel: Die Garantie deckt das gesamte Display von Ecke zu Ecke ab, einschließlich aller Teile und Controller-Geräte, die von NanoLumens an Endbenutzer, Wiederverkäufer und Distributoren verkauft werden, gültig ab dem Versanddatum. NanoLumens garantiert dem Endbenutzer, dass das Display bei normalem Gebrauch wie von NanoLumens vorgesehen für die Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und gilt nur für die Displays, wie sie ursprünglich am Standort des Endbenutzers installiert wurden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |