Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Google-Übersetzung,

    Beschreibung
    Die Gold Bond® eXP®-Ummantelung besteht aus einem feuchtigkeits- und schimmelresistenten Gipskern, der auf der Vorderseite, Rückseite und den Seiten von einer beschichteten, speziell entwickelten PURPLE®-Glasfasermatte umhüllt ist. Es ist entweder mit einem regulären oder einem Typ-X-Kern erhältlich. Die Glasmatte ist um die langen Kanten gefaltet, um den Kern zu verstärken und zu schützen, und bietet eine hervorragende Witterungsbeständigkeit. Verwenden Sie es zur Befestigung an der Außenseite von Wänden und Leibungsrahmen als Substrat für Außenverkleidungen. Es ist entweder mit normalem oder Typ-X-Kern erhältlich. Für eine schnellere Installation sind GridMarX®-Führungsmarkierungen auf die Glasmattenoberfläche gedruckt.

    Anwendungen

    • Verwenden Sie es als Ummantelung von Holz- oder Stahlrahmen, um Feuerbeständigkeit und Witterungsschutz zu bieten, wenn es unter Außenverkleidungen wie Holz-, Vinyl- und Faserzementverkleidungen, Mauerwerksfurnieren, Außenisolierungs- und Abschlusssystemen (EIFS) und Stuck verwendet wird.
    • Verwenden Sie es als Ummantelung in feuerwiderstandsfähigen Außenwandkonstruktionen.

    Vorteile

    • Feuerfestes Material mit einem nicht brennbaren Gipskern trägt zum Schutz von Rahmenelementen bei, selbst wenn die Verkleidung brennbar ist.
    • Erfordert kein Abkleben der Fugen, wenn es in feuerfesten Außenwandbaugruppen verwendet wird.
    • Beständig gegen Schimmelbildung gemäß ASTM D3273 mit einer Punktzahl von 10, der bestmöglichen Punktzahl.
    • Bietet überlegene Wasserbeständigkeit, ohne die Dampfübertragung zu behindern.
    • Falzt und rastet ohne Sägen auf die exakte Größe ein.
    • Dimensionsstabil bei Änderungen der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit und widersteht Verziehen, Kräuseln, Knicken und Durchhängen.
    • Ideal geeignet für Laibungsanwendungen und Radiusanwendungen.
    • Bietet eine 12-monatige erweiterte Belichtungsgarantie für typische Wetterbedingungen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den eingeschränkten Garantien von Gold Bond Building Products, LLC.
    • Beschichtete Fiberglas-Fasern für einfache Handhabung.
    • Verfügt über die GridMarX®-Führungsmarkierungen auf der Platte, um eine schnellere und genaue Installation zu ermöglichen.
    • Erhält GREENGUARD-Zertifizierung. GREENGUARD-zertifizierte Produkte sind nach GREENGUARD-Standards für geringe chemische Emissionen in die Raumluft während der Produktnutzung zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter: ul.com/gg.

    Verfügbare Produkte

    • 1/2" – Regulär
    • 5/8” Feuerschild – Typ X


    LEED-Dokumentation
    Besuchen Sie den Green Product Score (GPS) für LEED-Dokumente für National Gypsum-Produkte. Finden Sie HPDs und EPDs im Design & Research Center von National Gypsum.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernational-gypsum-008
    • ProduktfamilieGypsum Board Fixed Partitions
    • ProduktgruppeGold Bond
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • Klassifizierung06 16 43
    • Format2014TitelGypsum Sheathing
    • OmniClassNummer23-13 13 11 19
    • OmniClassTitelGypsum

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit