Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEXcell® FA Glass Mat Roof Board

DEXcell® FA Glass Mat Roof Board

Google-Übersetzung,
Beschreibung

DEXcell® BRAND FA Glass Mat Roof Board ist eine schimmelresistente Gipsplatte, die für den Einsatz als Abdeckplatte und/oder Wärmesperre in gewerblichen Dachanwendungen entwickelt wurde. DEXcell FA Glass Mat Roof Board eignet sich ideal für vollständig geklebte Dachsysteme.

DEXcell FA Glass Mat Roof Board ist eine Feuerbarriere und Wärmebarriere, die mit strapazierfähigen beschichteten Glasfaserdeckschichten und einem verbesserten schimmelresistenten Gipskern hergestellt wird. Es wird in Dicken von 1/4", 1/2" und 5/8" und 4' Breite in 4' und 8' Länge hergestellt. DEXcell FA Glass Mat Roof Board lässt sich leicht ritzen und schneiden und ist auf der Vorder- und Rückseite speziell beschichtet und Seiten für eine einfache Handhabung.

Grundlegende Verwendungen

DEXcell FA Glass Mat Roof Boards eignen sich ideal für eine Vielzahl von Dachsystemen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf vollständig verklebte einlagige Membranen, mechanisch befestigte Dachsysteme, modifiziertes Bitumen, bebaute Bedachungen, flüssigkeitsbeschichtete Bedachungen, Metall und Sprühschaum. Wird auch auf der Dachseite von Brüstungen verwendet.

Vorteile

  • Hergestellt nach ASTM C 1177.
  • Fire Barrier erfüllt die Brandschutzklassifizierungen FM Class 1 und UL Class A für Dachsysteme bis zu einer unbegrenzten Neigung gemäß UL 790.
  • Beständig gegen Schimmelbildung auf der Platte gemäß ASTM D 3273.
  • Punktet und schnappt leicht.
  • Strapazierfähige, beschichtete Glasfaserdeckschichten für verbesserte Handhabung, Festigkeit und Haftung.
  • Hohe Dichte.
  • Für Garantieinformationen klicken Sie hier
Technische Spezifikation
  • Referenznummernational-gypsum-016
  • ProduktfamilieRoof Board
  • ProduktgruppeDEXcell®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • Klassifizierung09 20 00
  • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit