Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ready-Link Manifold System
Navien

Ready-Link Manifold System

Google-Übersetzung,
  • Das Ready-Link Manifold System von Navien besteht aus vorgefertigten Wasser- und Gasleitungen sowie Armaturen zur Verwendung mit zwei oder mehr kaskadierten Durchlauferhitzern der NPE-Serie.
  • Kompatibel zur Installation mit dem Ready Link Rack oder zur Wandmontage
  • Reduzieren Sie Installation und Kosten mit einem All-Inclusive-Verteilerkit für kaskadierte Systeme
  • Ausgelegt für die maximale Warmwasserleistung der zulässigen Anzahl von Geräten der NPE-Serie
  • Die Händler von Naviens haben alles auf Lager und können es noch am selben Tag ausliefern. Da alles vor Ort gebaut wird, können die Bauunternehmer es bis zur Tür des Montageorts tragen.
Spezifikation
  • The Navien Ready Link Manifold System includes the following:

    • 2" Copper Pipe (for DHW) with 3/4" stubouts, cap, and coupling
    • 1-1/2" Iron Pipe (for Gas) with 3/4" ball valve connections, cap, and union
    • 3/4" DHW Service Valves and Adapters
    • Strut Channels with Hardware (for mounting on rack or wall)
    • 18" and 24" Corrugated Stainless Flex Connectors (for DHW)
    • 30" Gas Flex Connector
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerReady-Link-Manifold-System
  • ProduktfamiliePlumbing, Rack, Manifold Systems
  • ProduktgruppeCommercial Tankless Manifold Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre