Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alva 072
Alva 072

    Alva 072

    Google-Übersetzung,

    Ein elegantes und ordentliches Design. Das Ziel des Designers Jonas Osslund war es, einen klassischen Holzstuhl mit einem modernen Touch zu entwerfen. Die Verarbeitung ist vom Feinsten und der Sitzkomfort auch. Wenn Sie sich zurücklehnen, beugt sich der Rücken und formt sich entsprechend Ihrem Körper. Dies ist ein nettes Detail, das den Stuhl einzigartig macht und seine Konstruktion trägt auch zum Design bei. Alva ist unser erstes Produkt in Esche und die Maserung des Holzes macht den Stuhl lebendig und trendy.

    Der Stuhl ist mit Holzsitz und festem Polstersitz erhältlich. Alva ist auch mit Armlehnen mit separater Artikelnummer erhältlich.

    Spezifikation
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralva-072
    • ProduktfamilieAlva
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit