Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alva 174

Alva 174

Google-Übersetzung,

Alva Stuhl mit Armlehnen ist eine Weiterentwicklung von Alva 074, der 2017 auf den Markt kam. Der Stuhl ist aus Esche gefertigt und hat eine Armlehne aus massivem Stahl, die sich spielerisch um den Rücken legt und dann auf schöne Weise unter dem Sitz befestigt wird schlendern weg. Die dünnen Abmessungen der Armlehnen verleihen dem Stuhl einen sauberen und gepflegten Ausdruck.

Alva ist ein elegantes und ordentliches Design. Das Ziel des Designers Jonas Osslund war es, einen klassischen Holzstuhl mit einem modernen Touch zu entwerfen. Die Verarbeitung ist vom Feinsten und der Sitzkomfort auch. Wenn Sie sich zurücklehnen, beugt sich der Rücken und formt sich entsprechend Ihrem Körper. Dies ist ein nettes Detail, das den Stuhl einzigartig macht und seine Konstruktion trägt auch zum Design bei. Alva ist unser erstes Produkt in Esche und die Maserung des Holzes macht den Stuhl lebendig und trendy.

Der Stuhl ist mit Holzsitz und festem Polstersitz erhältlich

Spezifikation
  • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

    Alva is available as clear lacquered or as stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The metal armrests are black as standard and as an option you can have the armrests wrapped with brown or black leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri. 

    The chair is available in a fabric of your choice.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralva-174
  • ProduktfamilieAlva
  • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit