Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alvastra 160
Alvastra 160
Alvastra 160

    Alvastra 160

    Google-Übersetzung,
    Alvastra ist ein Stuhl, der oft mit Kirchenumgebungen und anderen Arten von Versammlungssälen in Verbindung gebracht wird, aber er passt sehr gut in die meisten Umgebungen. Es ist ein Klassiker mit geflochtenem Gurtband in Sitz und Rücken. Es ist stapelbar, was Ihnen Flexibilität gibt. Die Standardfarbe des Gurtbandes ist schwarz, aber das Gurtband ist auch in mehreren verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie Ihren eigenen Ausdruck wählen können.
    Spezifikation
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralvastra-160
    • ProduktfamilieAlvastra
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)870
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit