Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Björn 185
Björn 185
Björn 185

    Björn 185

    Google-Übersetzung,
    Björn ist ein klassischer Holzstuhl mit eigenem Ausdruck. Der Stuhl ist schon seit geraumer Zeit im Sortiment von NC, aber er ist immer noch ein sehr beliebtes Produkt. Heute schon ein Klassiker und höchstwahrscheinlich auch morgen. Entworfen von Björn Dahlström, daher der Name. Der Stuhl hat auf der Rückseite runde Stäbe, die durch schöne, für Björn charakteristische Details stabilisiert werden. Diese Version hat Armlehnen, die es ermöglichen, das Chari auf dem Tisch aufzuhängen, was eine praktische Funktion ist und die Reinigung des Bodens erleichtert (siehe Artikel Nr. 185 und 195). Björn ist mit Rädern an den Vorderbeinen erhältlich. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese in der Produktion montiert werden müssen und nicht nachträglich hinzugefügt werden können.
    Spezifikation
    • Björn is produced in FSC Mix and also wears the Möbelfakta label. It is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. You can have it in clear lacquer or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      You can choose the fabric from all textile manufacturers, but if you want tips, please check out our fabric guide. If you go for the wooden seat you can add our cozy shep fur pad in black, white or grey. It is both comfortable and looks good.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbjorn-185
    • ProduktfamilieBjörn
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit