Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Choice 258
Choice 258
Choice 258
Choice 258

    Choice 258

    Google-Übersetzung,
    Ein einladender und sicherer Sessel mit abgerundeten Formen, der ein umarmendes Gefühl vermittelt. Leicht zu greifende Armlehnen und eine richtige Sitzhöhe erleichtern älteren Menschen das Arbeiten. Es ist möglich, verschiedene Stoffe auf den Kissen und dem Rahmen zu haben, was die Möglichkeit bietet, individuelle und einzigartige Ausdrucksformen zu finden.
    Spezifikation
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchoice-258
    • ProduktfamilieChoice
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)950
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit