Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curt 089
Curt 089
Curt 089

    Curt 089

    Google-Übersetzung,
    Curt ist nicht nur ein Stuhl. Manchmal ist es auch ein Schaukelstuhl. Der Schaukelstuhl kann Ihnen ein besonders schönes und entspannendes Erlebnis bieten. Fühlen Sie sich frei, Curt-Stühle mit Curt-Schaukelstühlen im selben Bereich zu kombinieren. Curt hat ein edles und charakteristisches Design. Mischen Sie Farben und Stoffe nach Belieben und wählen Sie, welche Art von Gefühl und Aussehen Ihr Curt vermitteln soll.
    Spezifikation
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurt-089
    • ProduktfamilieCurt
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit