Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148
Elin 148

    Elin 148

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Elin ist ein klassischer Stuhl mit Armlehnen, der moderne Vorstellungen von Funktionalität hat. Ein Stuhl aus Birke mit gepolsterter Sitzfläche und einem cleveren Spalt zwischen Sitzfläche und Rahmen, der verhindert, dass Staub unter der Sitzfläche haften bleibt. Der Stuhl ist sehr leicht zu reinigen. Der Sitz hat einen abnehmbaren Stoff, sodass Sie ihn leicht entfernen und waschen können. Elin ist in 5 cm zusätzlicher Sitzhöhe für diejenigen erhältlich, die möglicherweise Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen aus einem Stuhl mit Standardhöhe haben.
    Spezifikation
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements. Wheels on the front legs are available as optional extra.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelin-148
    • ProduktfamilieElin
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit