Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elin 356
Elin 356
Elin 356

    Elin 356

    Google-Übersetzung,
    Elin ist ein hoher, bequemer Sessel für Aufenthaltsbereiche, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Elin wird in Birke mit gekreuzten Latten im Rahmen hergestellt. Der Stoff der Kissen ist abnehmbar, sodass er leicht gewaschen oder ausgetauscht werden kann. Die Serie besteht aus Stühlen, Sofas und Sesseln und das Design basiert auf traditionellen schwedischen Möbeln, die aus der häuslichen Umgebung bekannt sind und an die öffentlichen Umgebungen angepasst wurden.
    Spezifikation
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelin-356
    • ProduktfamilieElin
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1060
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit