Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellinor 047
Ellinor 047
Ellinor 047

    Ellinor 047

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ellinor hat sich zu einem unserer beliebtesten Stühle entwickelt und ist in vielen Ausführungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist mit oder ohne Armlehnen erhältlich. Sie ist auch als extra breite Version und als Sofabank erhältlich. Das ist der Ellinor-Stuhl. Es vermittelt ein „heimeliges“ Gefühl und passt gut in Restaurants, Sozialbereiche und Essbereiche in Schulen und Pflegeheimen. Alle Ellinor-Stühle haben einen gepolsterten Sitz und einen cleveren Spalt zwischen Sitz und Rahmen, der verhindert, dass sich Staub unter dem Sitz festsetzt. Der Stuhl ist sehr leicht zu reinigen. Der Sitz hat einen abnehmbaren Stoff, sodass Sie ihn leicht entfernen und waschen können.
    Spezifikation
    • Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellinor-047
    • ProduktfamilieEllinor
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS