Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellinor 147
Ellinor 147
Ellinor 147

    Ellinor 147

    Google-Übersetzung,
    Ellinor hat sich zu einem unserer beliebtesten Stühle entwickelt und ist in vielen Ausführungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist mit oder ohne Armlehnen erhältlich. Sie ist auch als extra breite Version und als Sofabank erhältlich. Das ist der Ellinor Stuhl mit Armlehnen, der in zwei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich ist. Einmal mit Sitz in Standardhöhe und einmal mit 5 cm erhöhtem Sitz. Dies zur Vereinfachung für Personen, denen das Ein- und Aussteigen aus Stühlen mit Standardhöhen schwer fällt. Ellinor hat ein Design, das ein „heimeliges“ Gefühl vermittelt und gut in Restaurants, Sozialbereiche und Essbereiche in Schulen und Pflegeheimen passt. Alle Ellinor-Stühle haben einen gepolsterten Sitz und einen cleveren Spalt zwischen Sitz und Rahmen, der verhindert, dass sich Staub unter dem Sitz festsetzt. Der Stuhl ist sehr leicht zu reinigen. Der Sitz hat einen abnehmbaren Stoff, sodass Sie ihn leicht entfernen und waschen können
    Spezifikation
    • Ellinor is available in 5 cm extra height of the seat for those who may have difficulties getting in and out of a chair with a standard height.

      Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ.

      Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellinor-147
    • ProduktfamilieEllinor
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS