Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellinor 365
Ellinor 365

    Ellinor 365

    Google-Übersetzung,
    Die Ellinor Sofabank gehört zu einer unserer beliebtesten Stuhlserien. Die Sofabank hat Armlehnen und eine gepolsterte Sitzfläche und ist sehr bequem zum Sitzen. Die Ellinor-Serie ist in vielen Versionen erhältlich, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden. Es ist mit oder ohne Armlehnen erhältlich. Sie ist auch als extra breite Version und als Sofabank erhältlich. Ellinor hat ein Design, das ein „heimeliges“ Gefühl vermittelt und gut in Restaurants, Gemeinschaftsbereiche und Essbereiche in Schulen und Pflegeheimen passt. Alle Mitglieder der Ellinor-Stuhlserie haben einen gepolsterten Sitz und einen cleveren Spalt zwischen Sitz und Rahmen, der verhindert, dass sich Staub unter dem Sitz festsetzt. Der Stuhl ist sehr leicht zu reinigen. Der Sitz hat einen abnehmbaren Stoff, sodass Sie ihn leicht entfernen und waschen können.
    Spezifikation
    • Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the sofa bench in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellinor-365
    • ProduktfamilieEllinor
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)870
    • Breite (mm)1160
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)16.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS