Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366

    Ellinor 366

    Google-Übersetzung,
    Ellinor ist ein hoher, bequemer Sessel für Aufenthaltsbereiche, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Ellinor wird in Birke mit klassischen Latten im Rahmen hergestellt und ist klar lackiert oder gebeizt erhältlich. Der Stoff der Kissen ist abnehmbar, sodass er leicht gewaschen oder ausgetauscht werden kann. Die Serie besteht aus Stühlen, Sofas und Sesseln und das Design basiert auf traditionellen schwedischen Möbeln, die aus der häuslichen Umgebung bekannt sind und an die öffentlichen Umgebungen angepasst wurden.
    Spezifikation
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellinor-366
    • ProduktfamilieEllinor
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1060
    • Breite (mm)670
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit