Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellinor 367
Ellinor 367

    Ellinor 367

    Google-Übersetzung,
    Der niedrige Sessel Ellinor passt mit seinem klassischen Design und angenehmen Komfort in viele Situationen und Umgebungen. Die Serie besteht aus Stühlen, Sofas und Sesseln und das Design basiert auf traditionellen schwedischen Möbeln, die aus der häuslichen Umgebung bekannt sind und an die öffentlichen Umgebungen angepasst wurden. Ellinor wird in Birke mit klassischen Latten hergestellt und ist klar lackiert oder gebeizt erhältlich. Der Stoff der Kissen ist abnehmbar und kann gewaschen oder ersetzt werden.
    Spezifikation
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellinor-367
    • ProduktfamilieEllinor
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)710
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte