Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ellinor 368
Ellinor 368
Ellinor 368

    Ellinor 368

    Google-Übersetzung,
    Ellinor ist ein Zweisitzer-Sofa aus Birke. Das Design basiert auf traditionellen schwedischen Möbeln, die aus der häuslichen Umgebung bekannt sind und an die öffentlichen Umgebungen angepasst wurden. Es vermittelt ein „heimeliges“ Gefühl und passt gut in Restaurants, Sozialbereiche und Essbereiche in öffentlichen Umgebungen sowie in Schulen und Pflegeheime.
    Spezifikation
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerellinor-368
    • ProduktfamilieEllinor
    • ProduktgruppeFurniture /Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel