Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Erik 465
Erik 465
Erik 465

    Erik 465

    Google-Übersetzung,

    Erik Stuhl mit Armlehnen ist in zwei verschiedenen Einstellhöhen erhältlich und ist auch mit Rädern an den Vorderbeinen erhältlich. Erik ist einer der Stühle, die wir am längsten in unserem Sortiment haben. Es ist stabil und hat ein traditionelles Aussehen. Heute wird es hauptsächlich in Essbereichen in verschiedenen Pflegeheimen eingesetzt.

    Erik ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich; mit Holzsitz oder gepolstertem Sitz und mit oder ohne Armlehnen. Erik ist auch in einer extra breiten Version mit Armlehnen erhältlich.

    Spezifikation
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

      This version is available with wheels on the front legs and an extra high seating height of 51 cm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummererik-465
    • ProduktfamilieErik
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit