Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freja 166
Freja 166
Freja 166

    Freja 166

    Google-Übersetzung,

    Freja Stuhl mit Armlehnen ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich und beide sind mit Rädern an den Vorderbeinen erhältlich. Der Stuhl hat ein klassisches Aussehen mit Holzlatten im Rücken. Der Stuhl ist schon lange im Sortiment und immer noch ein sehr beliebtes Produkt.

    Freja ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich. In allen Versionen sind abnehmbare Stoffe und ein schützendes Gummigewebe enthalten.

    Spezifikation
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The chair is available with wheels on the front legs and with and extra high seating height of 51 cm. The Freja family is designed by NC Nordic Care.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfreja-166
    • ProduktfamilieFreja
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit